Șurub excentric de fixare cu discuri cu gheare oțel de călire 04434-12
- Adecvat în special pentru piese brute
- Disc cu gheare întărit
- Stabil
- Compact
- Ușor de montat
Unitatea de vânzare
23,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
cu discuri cu gheare
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
D=filet
M12
L=lungimea filetului
22,5
A
12,7
Accesorii NLM
04521-10-1225
Cuplu de
strângere
max. Nm
88
D1
25,4
Forța de strângere
kN
17,8
H
9,6
S1
(Cursa de prindere)
2,03
SW
8
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Şaibă cu gheare din oţel călit.
Șurub excentric, oțel călit.
Șurub excentric, oțel călit.
Version
Șurub excentric, îmbunătățit la 10.9 și brunat.
Disc cu gheare, întărit.
Disc cu gheare, întărit.
Note
Discul cu gheare, întărit este adecvat pentru prinderea de pieselor brute (piese tăiate cu fierăstrăul, piese turnate și forjate).
Nu este conceput pentru strângerea materialului întărit la cuplul specificat.
Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. După prindere, elementul hexagonal îngropat al șurubului ar trebui să se afle în partea dreaptă. (Înșurubați șurubul excentric până se oprește, apoi întoarceți-l înapoi o rotație.)
„A” = distanța de la piesa brută la centrul filetului (șurub de strângere).
Discurile cu gheare sunt eloxate în auriu, dar pot fi eloxate și în argintiu, în unele cazuri.
Acest lucru nu are niciun efect asupra proprietăților produsului, ci este doar din motive vizuale.
Nu este conceput pentru strângerea materialului întărit la cuplul specificat.
Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. După prindere, elementul hexagonal îngropat al șurubului ar trebui să se afle în partea dreaptă. (Înșurubați șurubul excentric până se oprește, apoi întoarceți-l înapoi o rotație.)
„A” = distanța de la piesa brută la centrul filetului (șurub de strângere).
Discurile cu gheare sunt eloxate în auriu, dar pot fi eloxate și în argintiu, în unele cazuri.
Acest lucru nu are niciun efect asupra proprietăților produsului, ci este doar din motive vizuale.
On request
Șuruburi de schimb pentru șuruburi excentrice de fixare K1969.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
Function principle
Procedura de strângere:
1. Înșurubați șurubul excentric până se oprește.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat.
(Soclul hexagonal al șurubului excentric trebuie să se afle în partea dreaptă după fixare).
1. Înșurubați șurubul excentric până se oprește.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat.
(Soclul hexagonal al șurubului excentric trebuie să se afle în partea dreaptă după fixare).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.