Șurub excentric spiralat oțel de călire 04433-0510
- Stabil
- Compact
- Ușor de montat
- Cu efect de tragere în jos
Unitatea de vânzare
18,93 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub excentric spiralat
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=filet
M5
L=lungimea filetului
10
A
3,5
A1
5,7
A2
5
Cuplu de
strângere
max. Nm
2
D1
max.
11,4
Forța de strângere
kN
0,1
H
4
S1
(Cursa de prindere)
0,7
SW
3
UNSPSC Code
31162800
X
4,2
Z
5,2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Carcasă întărită (56 ±1 HRC) și galvanizată albastru.
Clasa de forță 8.8.
Clasa de forță 8.8.
Note
Șuruburi excentrice spiralate, robuste și compacte, care permit fixarea tensionarea prin tragere în jos pe o mare varietate de forme de piese de lucru.
Assembly
Efectuați una sau mai multe găuri filetate la distanța X sau Z propusă față de piesa de prelucrat. Înșurubați șurubul de strângere la înălțimea necesară și așezați-l cu partea plană orientată spre piesa de prelucrat. Introduceți piesa de prelucrat și strângeți șurubul de fixare prin priza hexagonală. Tensiunea se realizează cu aproximativ 1/3 dintr-o revoluție. Orificiul filetat trebuie lubrifiat în mod regulat.
Mișcarea de rotație în timpul fixării trebuie efectuată întotdeauna în direcția opritoarelor pentru a preveni rotirea piesei de prelucrat de la opritoare.
Mișcarea de rotație în timpul fixării trebuie efectuată întotdeauna în direcția opritoarelor pentru a preveni rotirea piesei de prelucrat de la opritoare.
On request
Șuruburi excentrice spiralate cu filet pe stânga.
Drawing reference
1) Fixarea foilor subțiri
2) Prinderea pieselor rotunde
2) Prinderea pieselor rotunde
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.