text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub excentric spiralat
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=filet
M8
L=lungimea filetului
16
A
5,5
A1
8,9
A2
7,7
Cuplu de strângere max. Nm
20
D1 max.
18
Forța de strângere kN
2,7
H
6
S1 (Cursa de prindere)
1,2
SW
5
UNSPSC Code
31162800
X
6,6
Z
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Carcasă întărită (56 ±1 HRC) și galvanizată albastru.
Clasa de forță 8.8.
Note
Șuruburi excentrice spiralate, robuste și compacte, care permit fixarea tensionarea prin tragere în jos pe o mare varietate de forme de piese de lucru.
Assembly
Efectuați una sau mai multe găuri filetate la distanța X sau Z propusă față de piesa de prelucrat. Înșurubați șurubul de strângere la înălțimea necesară și așezați-l cu partea plană orientată spre piesa de prelucrat. Introduceți piesa de prelucrat și strângeți șurubul de fixare prin priza hexagonală. Tensiunea se realizează cu aproximativ 1/3 dintr-o revoluție. Orificiul filetat trebuie lubrifiat în mod regulat.

Mișcarea de rotație în timpul fixării trebuie efectuată întotdeauna în direcția opritoarelor pentru a preveni rotirea piesei de prelucrat de la opritoare.
On request
Șuruburi excentrice spiralate cu filet pe stânga.
Drawing reference
1) Fixarea foilor subțiri
2) Prinderea pieselor rotunde
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought