Excentric de prindere alamă 04430-10-0808
- Montaj poziționat cu precizie
- Fixarea componentelor
- Ușor de utilizat
Unitatea de vânzare
6,57 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Excentric de prindere
Materialul
corpului de bază
alamă
D=Diametru
8
H=înălțime
8
SW = lățimea cheii
3
D1
7,5
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Alamă.
Application
Excentricul de prindere este utilizat pentru a fixa componente în panouri și piese de lucru.
Excentricul poate fi utilizat pentru a realiza conexiuni detașabile între componente.
Datorită elementelor de fixare, piesele de lucru sunt montate în poziția exactă.
Excentricul poate fi utilizat pentru a realiza conexiuni detașabile între componente.
Datorită elementelor de fixare, piesele de lucru sunt montate în poziția exactă.
Advantages
În multe cazuri se poate evita astfel o gaură transversală laborioasă pentru șuruburile de strângere.
Orificiul de montare pentru excentricul de prindere este produs cu costuri reduse în aceeași operațiune de prindere efectuată de mașină pentru orificiul de montare, resp. canelura pentru componenta care urmează să fie conectată.
Orificiul de montare pentru excentricul de prindere este produs cu costuri reduse în aceeași operațiune de prindere efectuată de mașină pentru orificiul de montare, resp. canelura pentru componenta care urmează să fie conectată.
Function principle
Introduceți componenta care trebuie fixată și excentric de fixare în piesa de bază. Marcarea în puncte a excentricului de fixare indică spre componenta care trebuie fixată.
Excentricul de fixare se strânge cu cheia imbus în direcția marcajului săgeată.
Componenta poate fi desfăcută din nou prin rotirea înapoi a excentricului de fixare.
Excentricul de fixare se strânge cu cheia imbus în direcția marcajului săgeată.
Componenta poate fi desfăcută din nou prin rotirea înapoi a excentricului de fixare.
Drawing reference
1) Marginea de prindere
2) 8 H9 Adâncime min. 8
2) 8 H9 Adâncime min. 8
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.