text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
Hexagon
Varianta 2
variabil
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=filet
M12
Distanța A la marginea nr.
1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17
Forța de strângere kN
18
H
10
H1
22
S (Traseu excentric)
1
UNSPSC Code
31162800
Variantă
neted
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șurub excentric călit și călit la 10.9.
Clemă hexagonală din oțel călit.
Version
Șurub excentric șlefuit.Clemă hexagonală, călit și șlefuit.
Note
Clemele hexagonale variabile reduc la minimum costul dispozitivelor de prindere. Intervalul de prindere poate fi modificat cu până la 17 mm fără a fi necesară deplasarea unei găuri. Acest lucru se face prin simpla rotire a hexagonului variabil.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought