Element de fixare oțel 04441-210
- Design cu economie de spațiu
- Fără margini interferente în urma tensionării laterale
- Versiunea din alamă pentru o strângere delicată a piesei de prelucrat
- Variantă din oțel întărit
- Cu efect de tragere în jos
Unitatea de vânzare
28,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
D=filet
M2,5X8
B
9,5
B1
3,8
Cale de prindere
0,15
Cuplu de
strângere
max. Nm
1,8
Forța de strângere
kN
2,8
H
6
H1
3,6
L
9,5
UNSPSC Code
31162800
Variantă
cu muchie neascuțită
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Disc de prindere din oțel sau alamă.
Version
Oțel întărit.
Note
Design cu economie de spațiu deosebită.
Fără margini interferente în urma tensionării laterale.
Efect de tragere în jos.
Fără margini interferente în urma tensionării laterale.
Efect de tragere în jos.
Drawing reference
1) Piesă de prelucrat
2) Dispozitiv de fixare
2) Dispozitiv de fixare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.