text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
D=filet
M6X16
B
19,05
B1
7,6
Cale de prindere
0,6
Cuplu de strângere max. Nm
22,5
Forța de strângere kN
16
H
11,5
H1
7,2
L
19
UNSPSC Code
31162800
Variantă
cu muchie neascuțită
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
Disc de prindere din oțel sau alamă.
Version
Oțel întărit.
Note
Design cu economie de spațiu deosebită.
Fără margini interferente în urma tensionării laterale.
Efect de tragere în jos.
Drawing reference
1) Piesă de prelucrat
2) Dispozitiv de fixare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought