text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de oprire
Varianta 1
cu suport
Materialul corpului de bază
oțel
Pentru=pentru șuruburi
M8
B
19
B1
8,4
B2
13,4
Gaură ovală
închis
H1
19
H2
11,684 -0,013
H3
6,6
L
63,5
L1
28,3
L2
13,5
L3
7,9
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Steel.
Version
Tempered, black oxidised.
Riser faces ground.
Note
Also called multi-fixture clamps and stops.
Cost-effective custom made clamping fixtures can be produced using the adjustable riser cam clamps together with the matching riser stops.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought