text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de oprire
Varianta 1
cu suport
Materialul corpului de bază
oțel
Pentru=pentru șuruburi
M16
B
38
B1
17
B2
24,8
Gaură ovală
deschis
H1
50,7
H2
35,001 -0,013
H3
21,3
L
107
L1
46,2
L3
9,5
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
temperat, lustruit.
Suprafețele de sprijin și de oprire sunt împământate.
Note
Cu două elemente de oprire și unul sau două șuruburi excentrice de fixare cu piesă de fixare cu suport reglabil, un dispozitiv de fixare poate fi personalizat în mod rentabil.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem