Excentric de strângere cu blocare pozitivă oțel brunată 04431-10
- Cu auto-blocare
- Ușor de montat
- Ușor de utilizat
- Element de fixare compact
Unitatea de vânzare
36,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Excentric de strângere cu blocare pozitivă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D=filet
M10
A
10,2
Accesorii NLM
04521-10-1020
D1
31,2
D1
min.
17,2
Forța de strângere
kN
8,9
H
8,9
L
18
S1
(Cursa de prindere)
1,52
SW
7
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șurub excentric din oțel aliat.Disc de prindere din oțel.
Version
Șurub excentric șlefuit.Disc de prindere șlefuit.
Note
Excentricul de fixare are un disc care poate fi prevăzut cu conturul piesei de prelucrat care urmează să fie fixată prin frezare. Acest lucru are ca rezultat o fixare adaptată la formă pentru piesele de lucru rotunde, conturate sau instabile. Marginea aplatizată are aceeași distanță față de centrul șurubului ca și excentricul de fixare 04435, astfel încât șaibele să poată fi înlocuite dacă este necesar.
”A” = Distanța de la piesa de prelucrat până la centrul filetului (șurubul de prindere).
”D1 min.” = Dimensiune disponibilă pentru frezarea conturului.
”A” = Distanța de la piesa de prelucrat până la centrul filetului (șurubul de prindere).
”D1 min.” = Dimensiune disponibilă pentru frezarea conturului.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.