Excentrice de prindere Oțel ameliorabil negru brunată 04431-05-12
- Design compact
- Fixarea rapidă și ușoară a componentelor
- Construcție robustă
Unitatea de vânzare
57,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Excentrice de prindere
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel de arcuri
Componenta
suprafeței
brunată
Culoarea
componentei
negru
D1 = fir
M12
D=Diametru
34
H=înălțime
24
L=lungime
17
SW = lățimea cheii
27
Cuplu de
strângere
max. Nm
90
Cursă
S
6,2
Forța de strângere
kN
9,3
H1
12
H2
18
L1
23,2
SW1
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Assembly
1. Introduceți șurubul de blocare în bucșa flanșei și strângeți excentric și înșurubați-l ferm pe placa de prindere.
2. Piesa de prelucrat este fixată prin strângerea excentricului de strângere cu ajutorul unei chei cu capătul deschis.
2. Piesa de prelucrat este fixată prin strângerea excentricului de strângere cu ajutorul unei chei cu capătul deschis.
Advantages
- Design compact
- Tensionare rapidă și ușoară a componentelor
- Tensionare rapidă și ușoară a componentelor
Drawing reference
1) Șurub de blocare
2) Bucșă cu flanșă
3) Clemă excentrică
2) Bucșă cu flanșă
3) Clemă excentrică
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.