text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Gheară de prindere
Varianta 1
rotund
Materialul corpului de bază
oțel
UNSPSC Code
31162800
Variantă
Gheară de prindere
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
călit (52 +2 HRC) și brunat.
Note
Ghearele de fixare sunt concepute pentru a fi instalate în dispozitivele de fixare pentru menghine. Pentru instalare, este suficientă o adâncitură cu găuri filetate. Marginile ascuțite ale ghearelor de fixare exercită o presiune asupra piesei de prelucrat, împiedicând mișcarea laterală și orizontală.

- Modul pozitiv de blocare permite valori ridicate ale tăierii.
- Înălțime redusă de fixare de 1,5 mm ( reduce costurile materialelor).
- Conturul ghearelor creează un ușor efect de tragere în jos.

Ghearele de fixare extind gama de aplicații ale menghinei. Prin utilizarea ghearelor de fixare, piesele de lucru rotunde, conturate și supradimensionate pot fi fixate rapid și sigur, fără nicio problemă.
Drawing reference
1) Piesă de prelucrat
2) Bac de prindere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem