text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
pentru excentrice de prindere
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
10
D=Diametru
6,2
H=înălțime
6
L=lungime
13
L1
1,8
L2
1
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Application
Minimizează zgârieturile de pe piesa de prelucrat.
Accessory
Excentric de prindere 04431-10.
Excentric de prindere cu manetă 04431-12.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem