Placă de prindere pentru excentrice de prindere oțel inoxidabil lucios 04431-15-08
Unitatea de vânzare
7,49 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
pentru excentrice de prindere
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
12
D=Diametru
8,2
H=înălțime
7
L=lungime
15,5
L1
2,2
L2
1
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Application
Minimizează zgârieturile de pe piesa de prelucrat.
Accessory
Excentric de prindere 04431-10.
Excentric de prindere cu manetă 04431-12.
Excentric de prindere cu manetă 04431-12.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.