Placă de prindere pentru excentrice de prindere oțel inoxidabil lucios 04431-15-12
Sales unit
8,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
pentru excentrice de prindere
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
16
D=Diametru
12,2
H=înălțime
9
L=lungime
20
L1
2,9
L2
1
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Application
Minimizează zgârieturile de pe piesa de prelucrat.
Accessory
Excentric de prindere 04431-10.
Excentric de prindere cu manetă 04431-12.
Excentric de prindere cu manetă 04431-12.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.