Șaibă lucios 04234-90-118
- Accesorii pentru mânere excentrice
Unitatea de vânzare
0,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametrul exterior
18,1
H=înălțime
4
D1
6,5
Dimensiune
1
H1
1
Material manetă
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
Product description
Rașina poate fi instalată între discul de presiune și suprafața de contact.
Material
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.