Șaibă lucios 04234-90-127
- Accesorii pentru mânere excentrice
Sales unit
0,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șaibă
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametrul exterior
27,1
H=înălțime
4
D1
10,2
Dimensiune
2
H1
1
Material manetă
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
Description
Product description
Rașina poate fi instalată între discul de presiune și suprafața de contact.
Material
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.