Mânere excentrice vopsit în câmp electrostatic 04232-10-1501105X50
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru fixarea rapidă și fără cuplu a pieselor de lucru
- Avantaj: piesa de prelucrat nu trebuie fixată suplimentar
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini și asamblare, reabilitare și tehnologie medicală
- Variantă din oțel sau oțel inoxidabil
- Culoare: negru sau roșu rubin
Unitatea de vânzare
8,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mânere excentrice
Suprafața
corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic
Materialul
componentei
oțel
A1= lungimea mânerului
79,2
A= lungimea mânerului
70,4
B=lățime
21,5
D=filet
M5
H1=înălțime
22,2
L=lungimea filetului
50
B1
15
Culoare mâner
negru RAL 9005
Cursă
S
1,2
D1
16
D2
9
Dimensiune
1
Forța de strângere
F
kN
4
Forța manuală
FH
N
120
H
14,7
Material manetă
aluminiu
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Mânerul excentric are un disc de presiune din plastic optimizat din punct de vedere tehnic.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Material
Manetă mâner din aluminiu turnat EN AC-46200.
Aparat de spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.
Șuruburi de osie din oțel, clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Bolț din oțel, clasa de proprietate 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Maneta mânerului este vopsită în câmp electrostatic cu structură fină neagră sau cu structură fină roșie de trafic.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax, bolț cu bolț albastru pasivat sau oțel inoxidabil strălucitor.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax, bolț cu bolț albastru pasivat sau oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Accessory
Pentru suprafețele de sprijin ușor curbate, un disc din oțel inoxidabil 04234 poate fi comandat ca opțiune.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.