text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
reglabil
Suprafața corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
41,7
A= lungimea mânerului
36,2
B=lățime
14,4
D=filet
M3
H1=înălțime
13
L=lungimea filetului
30
B1
11,5
Culoare mâner
roșu rubin RAL 3003
Cursă S
1
D1
12
D2
6
Dimensiune
9
Forța de strângere F kN
1,5
Forța manuală FH N
90
H
9
Material manetă
aluminiu
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Mâner din aluminiu turnat EN AC-46200.

Aparat de spălat cu presiune din plastic PA 66 GF 35-X armat cu fibră de sticlă.

Șurub axă din oțel inoxidabil 1.4305..

Șurub și șaibă din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Pârghie mâner cu structură fină neagră vopsită în câmp electrostatic sau roșu RAL 3003 structură fină.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub și șaibă din oțel pasivizat albastru sau oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem