{"product":{"productId":"agid.17126","price":11.18,"name":"Mânere excentrice din oțel cu filet exterior, disc de presiune din plastic/metal și bolț filetat din oțel"},"currency":"EUR"}
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru fixarea rapidă și fără cuplu a pieselor de lucru
- Avantaj: piesa de prelucrat nu trebuie fixată suplimentar
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini și asamblare, reabilitare și tehnologie medicală
- Diferite dimensiuni de filet
Descriere
Material
Pârghie mâner din oțel 1.0401.
Șaibă de presiune din plastic PA 66 GF 35-X armată cu fibră de sticlă.
Șurub axă din oțel inoxidabil 1.4305..
Șurub știft și șaibă din oțel, clasa de rezistență 5.8.
Version
Pârghie mâner, șurub și șaibă pasivizată albastru.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.