text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Varianta A1, din oțel inoxidabil:
Manetă de mâner, din oțel inoxidabil 1.4308.
Disc de presiune, din oțel inoxidabil 1.4034.
Mâner cu ax, din oțel inoxidabil 1.4305.

Varianta A4, din oțel inoxidabil:
Manetă de mâner, disc de presiune, mâner cu ax, din oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Varianta A1, din oțel inoxidabil:
manetă de mâner, lustruit sau sablat electrolitic.
Disc de presiune, întărit.
Mâner cu ax, fără strat de acoperire.

Varianta A4, din oțel inoxidabil:
manetă de mâner, lustruit sau sablat electrolitic.
Disc de presiune, nichelat chimic.
Mâner cu ax, fără strat de acoperire.
Note
Suprafața de fixare a șaibei de presiune este lubrifiată ușor în momentul livrării.
Lubrifiantul este conform cu FDA și, prin urmare, este potrivit pentru industria alimentară și farmaceutică.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem