Mânere excentrice electrolit lustruit 04232-12-0514005X30
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru fixarea rapidă și fără cuplu a pieselor de lucru
- Avantaj: piesa de prelucrat nu trebuie fixată suplimentar
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini și asamblare, reabilitare și tehnologie medicală
- Variantă de execuție din oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
20,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mânere excentrice
Suprafața
corpului de bază
electrolit lustruit
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
59,1
A= lungimea mânerului
52,3
B=lățime
18
D=filet
M5
H1=înălțime
17,2
L=lungimea filetului
30
B1
13
Corp bază cheie din oțel
1.4404
Cursă
S
1
D1
13,8
D2
8
Dimensiune
0
Forța de strângere
F
kN
2,5
Forța manuală
FH
N
100
H
11,4
Material manetă
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
Mânerul excentric are un disc de presiune din plastic optimizat din punct de vedere tehnic.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Material
Versiunea A1 din oțel inoxidabil:
Manetă din oțel inoxidabil 1.4308 Aparat de
spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.
Șurub ax și șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 1.4305.
Versiunea A4 din oțel inoxidabil:
Manetă din oțel inoxidabil 1.4404 Aparat de
spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.
Șurub ax și șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax și șurubul cu bolț strălucitor.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax și șurubul cu bolț strălucitor.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Accessory
Pentru suprafețele de sprijin ușor curbate, un disc din oțel inoxidabil 04234 poate fi comandat ca opțiune.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.