text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mânere excentrice
Suprafața corpului de bază
sablat
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
79,2
A= lungimea mânerului
70,4
B=lățime
21,5
D=filet
M5
H1=înălțime
22,2
L=lungimea filetului
40
B1
15
Corp bază cheie din oțel
1.4308
Cursă S
1,2
D1
16
D2
9
Dimensiune
1
Forța de strângere F kN
4
Forța manuală FH N
120
H
14,7
Material manetă
oțel inoxidabil
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Mânerul excentric are un disc de presiune din plastic optimizat din punct de vedere tehnic.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Material

Versiunea A1 din oțel inoxidabil:

Manetă din oțel inoxidabil 1.4308 Aparat de

spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.

Șurub ax și șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 1.4305.



Versiunea A4 din oțel inoxidabil:

Manetă din oțel inoxidabil 1.4404 Aparat de

spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.

Șurub ax și șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax și șurubul cu bolț strălucitor.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Accessory
Pentru suprafețele de sprijin ușor curbate, un disc din oțel inoxidabil 04234 poate fi comandat ca opțiune.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem