Mânere excentrice reglabil electrolit lustruit 04233-2541010X30
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru fixarea rapidă și fără cuplu a pieselor de lucru
- Avantaj: piesa de prelucrat nu trebuie fixată suplimentar
- Reglarea precisă a tensiunii se poate face folosind un filet fin
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini și asamblare, reabilitare și tehnologie medicală
- Variante: lustruite sau sablate electrolitic
Unitatea de vânzare
35,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
reglabil
Suprafața
corpului de bază
electrolit lustruit
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
108
A= lungimea mânerului
96
B=lățime
33,3
D=filet
M10
H1=înălțime
28,8
L=lungimea filetului
30
B1
24
Corp bază cheie din oțel
1.4308
Cursă
S
1,5
D1
27
D2
11
Dimensiune
2
Forța de strângere
F
kN
8
Forța manuală
FH
N
350
H
18,3
Material manetă
oțel inoxidabil
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Pârghie mâner din oțel inoxidabil 1.4308..
Șaibă de presiune din oțel inoxidabil 1.4034 întărit.
Șurub ax, șurub al șaibei din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Varianta A1, din oțel inoxidabil:
manetă de mâner, lustruit sau sablat electrolitic.
Disc de presiune, întărit.
Mâner cu ax și șurub tip știft, fără strat de acoperire.
Varianta A4, din oțel inoxidabil:
manetă de mâner, lustruit sau sablat electrolitic.
Disc de presiune, nichelat chimic.
Mâner cu ax și șurub tip știft, fără strat de acoperire.
manetă de mâner, lustruit sau sablat electrolitic.
Disc de presiune, întărit.
Mâner cu ax și șurub tip știft, fără strat de acoperire.
Varianta A4, din oțel inoxidabil:
manetă de mâner, lustruit sau sablat electrolitic.
Disc de presiune, nichelat chimic.
Mâner cu ax și șurub tip știft, fără strat de acoperire.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de așchiere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Suprafața de prindere a șaibei de presiune este ușor unsă la livrare.
Lubrifiantul este conform cu FDA și, prin urmare, este potrivit pentru industria alimentară și farmaceutică.
Suprafața de prindere a șaibei de presiune este ușor unsă la livrare.
Lubrifiantul este conform cu FDA și, prin urmare, este potrivit pentru industria alimentară și farmaceutică.
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.