text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
reglabil
Suprafața corpului de bază
electrolit lustruit
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
33,5
A= lungimea mânerului
28
B=lățime
14,4
D=filet
M3
H1=înălțime
13,5
L=lungimea filetului
15
B1
11,5
Corp bază cheie din oțel
1.4308
Cursă S
1
D1
12
D2
6
Dimensiune
8
Forța de strângere F kN
0,6
Forța manuală FH N
45
H
9
Material manetă
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
Pârghie mâner din oțel inoxidabil 1.4308..

Șaibă de presiune din oțel inoxidabil 1.4034 întărit.

Șurub ax, șurub al șaibei din oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Varianta A1, din oțel inoxidabil:
manetă de mâner, lustruit sau sablat electrolitic.
Disc de presiune, întărit.
Mâner cu ax și șurub tip știft, fără strat de acoperire.

Varianta A4, din oțel inoxidabil:
manetă de mâner, lustruit sau sablat electrolitic.
Disc de presiune, nichelat chimic.
Mâner cu ax și șurub tip știft, fără strat de acoperire.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de așchiere cu ajutorul unei șurubelnițe.

Suprafața de prindere a șaibei de presiune este ușor unsă la livrare.
Lubrifiantul este conform cu FDA și, prin urmare, este potrivit pentru industria alimentară și farmaceutică.
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem