Mânere excentrice reglabil sablat 04233-1512305X50
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru fixarea rapidă și fără cuplu a pieselor de lucru
- Avantaj: piesa de prelucrat nu trebuie fixată suplimentar
- Reglarea precisă a tensiunii se poate face folosind un filet fin
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini și asamblare, reabilitare și tehnologie medicală
- Variante: lustruite sau sablate electrolitic
Unitatea de vânzare
23,51 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
reglabil
Suprafața
corpului de bază
sablat
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
79,2
A= lungimea mânerului
70,4
B=lățime
21,5
D=filet
M5
H1=înălțime
22
L=lungimea filetului
50
B1
15
Cursă
S
1,2
D1
18,1
D2
9
Dimensiune
1
Forța de strângere
F
kN
4
Forța manuală
FH
N
120
H
14,5
Material manetă
oțel inoxidabil
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Pârghie mâner din oțel inoxidabil 1.4308.
Șaibă de presiune din plastic PA 66 GF 35-X armată cu fibră de sticlă.
Șurub ax, șaibă și șurub al șaibei din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax, șaiba și șurubul strălucitoare.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax, șaiba și șurubul strălucitoare.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.