text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
reglabil
Suprafața corpului de bază
pasivat albastru
Materialul componentei
oțel
A1= lungimea mânerului
79,2
A= lungimea mânerului
70,4
B=lățime
21,5
D=filet
M5
H1=înălțime
22
L=lungimea filetului
40
B1
15
Cursă S
1,2
D1
18,1
D2
9
Dimensiune
1
Forța de strângere F kN
4
Forța manuală FH N
120
H
14,5
Material manetă
oțel
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Pârghie mâner din oțel 1.0401.

Șaibă de presiune din plastic PA 66 GF 35-X armată cu fibră de sticlă.

Șurub axă din oțel inoxidabil 1.4305..

Șurub știft și șaibă din oțel, clasa de rezistență 5.8.

Version
Pârghie mâner, șurub și șaibă pasivizată albastru.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem