Mânere excentrice reglabil pasivat albastru 04233-2502208X30
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru fixarea rapidă și fără cuplu a pieselor de lucru
- Avantaj: piesa de prelucrat nu trebuie fixată suplimentar
- Reglarea precisă a tensiunii se poate face folosind un filet fin
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini și asamblare, reabilitare și tehnologie medicală
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
21,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
reglabil
Suprafața
corpului de bază
pasivat albastru
Materialul
componentei
oțel
A1= lungimea mânerului
108
A= lungimea mânerului
96
B=lățime
33,2
D=filet
M8
H1=înălțime
28,5
L=lungimea filetului
30
B1
24
Cursă
S
1,5
D1
27,1
D2
11
Dimensiune
2
Forța de strângere
F
kN
8
Forța manuală
FH
N
350
H
18
Material manetă
oțel
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Pârghie mâner din oțel 1.0401.
Șaibă de presiune din plastic PA 66 GF 35-X armată cu fibră de sticlă.
Șurub axă din oțel inoxidabil 1.4305..
Șurub știft și șaibă din oțel, clasa de rezistență 5.8.
Version
Pârghie mâner, șurub și șaibă pasivizată albastru.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.