Mânere excentrice reglabil 04233-06-1531106X20
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru fixarea rapidă și fără cuplu a pieselor de lucru
- Avantaj: piesa de prelucrat nu trebuie fixată suplimentar
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini și asamblare, reabilitare și tehnologie medicală
- Variantă din oțel sau oțel inoxidabil
- Culoare: negru sau roșu trafic
Unitatea de vânzare
11,14 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
reglabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
79,6
A= lungimea mânerului
71,5
B=lățime
22
D=filet
M6
H1=înălțime
23,2
L=lungimea filetului
20
B1
16
Culoare mâner
negru
Cursă
S
1,15
D1
16
D2
9
Dimensiune
1
Forța de strângere
F
kN
2,5
Forța manuală
FH
N
125
H
14
Material manetă
poliamidă
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Mânerul excentric are un disc de presiune din plastic optimizat din punct de vedere tehnic.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Material
Manetă din plastic PA 6.6 armat cu fibră de sticlă.
Aparat de spălat cu presiune fabricat din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.
Șurub ax din oțel inoxidabil 1.4305.
șurub cu șurub din oțel, clasa de rezistență 5.8 sau din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Mâner negru sau roșu RAL3020.
Șaibă axială neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub cu pini albastru pasivat sau semifabricat din oțel inoxidabil.
Șaibă axială neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub cu pini albastru pasivat sau semifabricat din oțel inoxidabil.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Accessory
Pentru suprafețele de sprijin ușor curbate, un disc din oțel inoxidabil 04234 poate fi comandat ca opțiune.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.