text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Mâner și șaibă de presiune din plastic PA 66, armat cu fibră de sticlă.

Șurub axă din oțel inoxidabil 1.4305.

Șaibă oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Pârghie mâner negru sau roșu aprins RAL3020.
Șaibă presiune neagră.
Șuruburi osii strălucitoare.
Șurub și șaibă pasivizată din oțel inoxidabil albastru sau strălucitor.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere), ceea ce poate duce la o forță de tensionare redusă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem