{"product":{"productId":"agid.17054","price":12.87,"name":"Manetă excentrică din oțel inoxidabil cu filet interior, disc de presiune din plastic/metal"},"currency":"EUR"}
- Pârghiile excentrice sunt utilizate pentru fixarea rapidă și fără cuplu a pieselor de lucru
- Avantaj: piesa de prelucrat nu trebuie fixată suplimentar
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini și ansambluri, reabilitare și tehnologie medicală, industria alimentară
- De asemenea, potrivit pentru utilizarea în industria alimentară (rezistent la coroziune)
- Suprafețe haptice îmbunătățite datorită suprafeței lustruite sau sablate electrolitic
Descriere
Material
Pârghie mâner 1.4308.
Șaibă de presiune din plastic PA 66 GF 35-X armată cu fibră de sticlă.
Șurub ax, șaibă 1.4305..
Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de presiune neagră.
Șuruburi osii strălucitoare.
Șaibă de presiune neagră.
Șuruburi osii strălucitoare.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.