text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bandă de susținere
Varianta 2
Livrare în pereche
Materialul corpului de bază
oțel
H=înălțime
175
Potrivit pentru
Set de bază cu cleme pe 5 axe
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
călit și lucios.
Note
Dacă înălțimea de tensionare este extinsă cu adaptoare înălțătoare 41020, baghetele suport trebuie să fie înlocuite corespunzător majorării.

* Inclusiv 12 bucăți pini de tensionare 41060-05600.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem