Bandă de susținere oțel 41030-200
- Pentru reglarea înălțimii suportului piesei de prelucrat
- Potrivit pentru clema cu 3 și 5 axe
- Călit
Unitatea de vânzare
322,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bandă de susținere
Varianta 2
Livrare în pereche
Materialul
corpului de bază
oțel
H=înălțime
200
Potrivit pentru
Cleme pe 5 axe cu înălțare adaptor 25 mm
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
călit și lucios.
Note
Dacă înălțimea de tensionare este extinsă cu adaptoare înălțătoare 41020, baghetele suport trebuie să fie înlocuite corespunzător majorării.
* Inclusiv 12 bucăți pini de tensionare 41060-05600.
* Inclusiv 12 bucăți pini de tensionare 41060-05600.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.