Cap de prindere rotund Oțel ameliorabil 41055-135010
- Pentru tensionarea pieselor rotunde de prelucrat
- Diametru de prindere de la 30 la 200 mm
Unitatea de vânzare
131,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap de prindere rotund
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Potrivit pentru
toate clemele cu 3 și 5 axe
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Cap de prindere rotund din oțel ameliorabil.
Șurub cilindric din oțel.
Șurub cilindric din oțel.
Version
Cap de prindere rotund brunat.
Șurub cilindric clasa de rezistență 10.9.
Șurub cilindric clasa de rezistență 10.9.
Note
Pentru tensionarea pieselor rotunde de prelucrat cu un diametru de 30–200 mm. Este atașat direct la falca de tensionare standard sau la falca de tensionare brută.
Accessory
Pini de prindere 41060
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.