text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
3 Axis clamping system
Version 1
for grid plate
Main material
mild steel
Component material
steel
H=Clamping height
100 *
K=grid spacing
40x40 (M12)
A
40
A1
160
B
190
B1
148
B2
124
Clamping force max. kN
22
D
12
Grid spacing
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Plăci de prindere și fălci din oțel călit.
Șine de susținere din oțel.
Fălci de prindere din oțel special.
Pivot de prindere din oțel pentru scule.
Version
Plăcile de prindere și fălcile sunt brunate.
Șine de susținere călite, fără tratament.
Fălci de prindere decapate.
Pin de prindere călit, fără tratament.
Note
Clemă cu 3 axe pentru montajul pe plăci modulare de prindere. Sistemul de prindere permite prelucrarea pe 3 fețe,
fără margini de interferență la o adâncime de prindere de numai 8 mm. Cu acest sistem de prindere, sunt posibile lățimi de tensionare de 22 - 236 mm și pot fi extinse aleatoriu, prin arborii de extensie 41065, disponibili opțional.
Prin montarea unui ax de avans direct sub suportul piesei de prelucrat, asupra piesei de prelucrat acționează o forță de tensionare de până la 22 kN, care nu se pierde prin încovoiere. Utilizarea pinilor de tensionare cu tăiș inelar de 4 mm, asigură
o tensionare pozitivă, fără pre-marcare.
Pentru fixarea clemei pe plăcile perforate cu orificiu, se recomandă șuruburile de montare 07533.
Setul de cleme include cât 1 arbore de extensie cu L = 60 mm și L = 120 mm.

* Înălțimea de tensionare poate fi extinsă cu înălțări de adaptor 41020 și 41030.
Accessory
Set de opritoare 41070
șuruburi de fixare 07533
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought