text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu 3 axe
Varianta 1
pentru plăci modulare de prindere
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Materialul componentei
oțel
H=înălțimea de prindere
100 *
K= distanța dintre grile
50x50 (M12)
A
50
A1
150
B
190
B1
138
B2
114
D
12
Forța de strângere max. kN
22
Spațiere grilă
50x50 (M12)
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Plăci de prindere și fălci din oțel călit.
Șine de susținere din oțel.
Fălci de prindere din oțel special.
Pivot de prindere din oțel pentru scule.
Version
Plăcile de prindere și fălcile sunt brunate.
Șine de susținere călite, fără tratament.
Fălci de prindere decapate.
Pin de prindere călit, fără tratament.
Note
Clemă cu 3 axe pentru montajul pe plăci modulare de prindere. Sistemul de prindere permite prelucrarea pe 3 fețe,
fără margini de interferență la o adâncime de prindere de numai 8 mm. Cu acest sistem de prindere, sunt posibile lățimi de tensionare de 22 - 236 mm și pot fi extinse aleatoriu, prin arborii de extensie 41065, disponibili opțional.
Prin montarea unui ax de avans direct sub suportul piesei de prelucrat, asupra piesei de prelucrat acționează o forță de tensionare de până la 22 kN, care nu se pierde prin încovoiere. Utilizarea pinilor de tensionare cu tăiș inelar de 4 mm, asigură
o tensionare pozitivă, fără pre-marcare.
Pentru fixarea clemei pe plăcile perforate cu orificiu, se recomandă șuruburile de montare 07533.
Setul de cleme include cât 1 arbore de extensie cu L = 60 mm și L = 120 mm.

* Înălțimea de tensionare poate fi extinsă cu înălțări de adaptor 41020 și 41030.
Accessory
Set de opritoare 41070
șuruburi de fixare 07533
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem