text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Înălțare adaptor
Materialul corpului de bază
oțel de călire
H
50
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel călit.
Version
lustruit.
Note
Elementele de ridicare ale adaptoarelor sunt montate între placa de prindere și flanșă. Acest lucru înseamnă că înălțimea de prindere a clemei cu 3 axe poate fi mărită la 125 sau 150 mm. Înălțimea de prindere a clemei cu 5 axe poate fi mărită la 200, 225 sau 250 mm.
La utilizarea elementelor de ridicare ale adaptorului, vă rugăm să comandați și elementele corespunzătoare de susținere 41030.

Se livrează cu șuruburi de fixare și știfturi cilindrice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem