Falcă de prindere brut oțel 41040-210020
- Pentru prelucrarea individuală a unor piese specifice
- Potrivit pentru clema cu 3 și 5 axe
Sales unit
132,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Jaw plate
Version 1
raw
Main
material
steel
H=Height
20
LXB=length x width
100 x 30
Suitable for
all 3-axis and 5-axis vices
UNSPSC Code
31162900
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
Description
Material
Oțel 1.0503.
Version
lucioasă.
Note
Fălci de prindere brute pentru prelucrare individuală pentru sarcini specifice de prindere. Se potrivește cu toate dispozitivele de tensionare cu 3 și 5 axe.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.