Set de fixare Oțel ameliorabil 41085-1812
- Pentru alinierea și fixarea clemelor cu 3 și 5 axe
- Potrivit pentru mese cu canelură în T cu lățimea canelurii 14 și 18
Unitatea de vânzare
139,43 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de fixare
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B
18
Variantă
Lățimea canelurii 18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.