Set de opritoare oțel de călire 41070-100
- Pentru oprirea pieselor de lucru pentru clema cu 3 și 5 axe
- Pentru atașarea directă la falcă
- Pivotabil
Unitatea de vânzare
179,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de opritoare
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Potrivit pentru
toate clemele cu 3 și 5 axe
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
Braț pivotant lustruit.
Oprire știft gol.
Oprire știft gol.
Note
Set de opritoare pentru fixarea directă pe fălci fixe. Opritorul poate fi pivotat pentru prelucrarea piesei de prelucrat fără pierderea dimensiunii opritorului. Livrare completă cu piese de montaj.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.