text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
cu pini
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
B= lățimea fălcii
90
A
61
Număr de știfturi
6
UNSPSC Code
31162900
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
Oțel pentru unelte.
Version
Falcă de prindere întărită, strălucitoare.
Clemă de prindere întărită, lustruită.
Note
Pentru tensionarea pozitivă fără ștanțare prealabilă, de exemplu, piese brute, prelucrare grea, piese turnate etc.

Se livrează în bucăți.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem