text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
cu pini
Materialul corpului de bază
oțel pentru scule
B= lățimea fălcii
125
A
96
Număr de știfturi
8
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel pentru unelte.
Version
Falcă de prindere întărită, strălucitoare.
Clemă de prindere întărită, lustruită.
Note
Pentru tensionarea pozitivă fără ștanțare prealabilă, de exemplu, piese brute, prelucrare grea, piese turnate etc.

Se livrează în bucăți.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem