Bandă de susținere înșurubabil oțel lucios 41345-1250515
Unitatea de vânzare
292,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bandă de susținere
Varianta 1
înșurubabil
Varianta 2
Livrare în pereche
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
B= lățimea fălcii
125
S=Rezistență
5
H
15
H1
30
Potrivit pentru
K0973
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
lucioasă.
Note
Șinele de sprijin înșurubabile sunt potrivite pentru reglarea înălțimilor de sprijin ale piesei de prelucrat.
Printr-o frezare a șinelor de sprijin înșurubate se poate obține o adâncime de prindere a piesei de prelucrat. Astfel se poate atinge o exactitate ridicată față de masa mașinii.
Livrare în pereche.
Printr-o frezare a șinelor de sprijin înșurubate se poate obține o adâncime de prindere a piesei de prelucrat. Astfel se poate atinge o exactitate ridicată față de masa mașinii.
Livrare în pereche.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.