text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bandă de susținere
Varianta 2
Livrare în pereche
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
B= lățimea fălcii
90
S=Rezistență
3
H
17
Potrivit pentru
K0973
UNSPSC Code
31162900
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
lucioasă.
Note
Șinele de sprijin sunt potrivite pentru reglarea adâncimii de prindere a piesei de prelucrat la o clemă cu 5 axe compact.
La banda de susținere 12 mm tragere în jos a piesei de prelucrat.
La banda de susținere 17 mm efect de tragere în jos < deformarea marginilor.

Furnizate în perechi.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought