Bandă de susținere oțel lucios 41345-1250312
- Pentru reglarea adâncimii de tensionare a piesei de prelucrat
- Potrivit pentru clema compactă cu 5 axe 41300
- Montare rapidă și ușoară
- Călit
Unitatea de vânzare
128,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bandă de susținere
Varianta 2
Livrare în pereche
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
B= lățimea fălcii
125
S=Rezistență
3
H
12
Potrivit pentru
K0973
UNSPSC Code
31162900
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
lucioasă.
Note
Șinele de sprijin sunt potrivite pentru reglarea adâncimii de prindere a piesei de prelucrat la o clemă cu 5 axe compact.
La banda de susținere 12 mm tragere în jos a piesei de prelucrat.
La banda de susținere 17 mm efect de tragere în jos < deformarea marginilor.
Furnizate în perechi.
La banda de susținere 12 mm tragere în jos a piesei de prelucrat.
La banda de susținere 17 mm efect de tragere în jos < deformarea marginilor.
Furnizate în perechi.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.