5-Axis clamping system compact norelem mild steel 41300-124000901500
- Accesibilitate optimă la piesa de prelucrat
- Compatibil cu sistemele de prindere punct zero
- Ușor de folosit
- Cu funcție de tragere în jos
- Forță mare de tensionare pe piesa de prelucrat
Sales unit
3.496,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
5-Axis clamping system compact
Version 1
norelem
Version 2
Smooth version
Main
material
mild steel
Component
material
tool steel
B=Width
90
A
70
C
8/3
H
12/17
L
57,5
Tractive force
max. kN
see diagram
UNSPSC Code
31162900
Description
Material
Plăci de prindere și fălci din oțel călit.
Fălci de prindere din oțel pentru scule.
Fălci de prindere din oțel pentru scule.
Version
Fălci brunate.
Fălci de prindere decapate.
Fălci de prindere decapate.
Note
Fălcile de prindere pot fi adaptate rapid și în siguranță la noi piese de prelucrat, datorită ușurinței de utilizare și a reglării rapide cu ajutorul unei scale.
Piesa de prelucrat se centrează întotdeauna la mijloc, datorită structurii simetrice a dispozitivului de prindere cu 5 axe.
Datorită accesului optim la piesa de prelucrat pot fi utilizate unelte standard scurte. Astfel sunt reduse considerabil costurile cu uneltele.
Efect de tragere în jos la adâncime de strângere >5 mm.
Sunt posibile lățimi de prindere de la 20 mm până la 320 mm.
Piesa de prelucrat se centrează întotdeauna la mijloc, datorită structurii simetrice a dispozitivului de prindere cu 5 axe.
Datorită accesului optim la piesa de prelucrat pot fi utilizate unelte standard scurte. Astfel sunt reduse considerabil costurile cu uneltele.
Efect de tragere în jos la adâncime de strângere >5 mm.
Sunt posibile lățimi de prindere de la 20 mm până la 320 mm.
Assembly
The 5-axis clamping system compact can be mounted on T-slot tables, grid systems or, using an adapter flange on conventional zero-point clamping systems.
Accessory
Seating ledge 41345
Jaw plates 41320
Pendulum jaws 41325
Centre jaws 41335
Coupling for cross-clamping 41365
Order the seating ledges and jaw plates with pins separately.
Jaw plates 41320
Pendulum jaws 41325
Centre jaws 41335
Coupling for cross-clamping 41365
Order the seating ledges and jaw plates with pins separately.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.