text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Întinzător compact cu 5 axe
Varianta 1
norelem
Varianta 2
Model neted
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Materialul componentei
oțel pentru unelte
B=lățime
125
A
105
C
8/3
Forța de tracțiune max. kN
vezi diagrama
H
12/17
L
58
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Plăci de prindere și fălci din oțel călit.
Fălci de prindere din oțel pentru scule.
Version
Fălci brunate.
Fălci de prindere decapate.
Note
Fălcile de prindere pot fi adaptate rapid și în siguranță la noi piese de prelucrat, datorită ușurinței de utilizare și a reglării rapide cu ajutorul unei scale.
Piesa de prelucrat se centrează întotdeauna la mijloc, datorită structurii simetrice a dispozitivului de prindere cu 5 axe.
Datorită accesului optim la piesa de prelucrat pot fi utilizate unelte standard scurte. Astfel sunt reduse considerabil costurile cu uneltele.

Efect de tragere în jos la adâncime de strângere >5 mm.
Sunt posibile lățimi de prindere de la 20 mm până la 320 mm.
Assembly
Clema compactă cu 5 axe poate fi montată pe mese cu caneluri în formă de T, pe sisteme de grijale și, cu o flanșă adaptoare, pe sisteme standard de fixare cu punct zero.
Accessory
Bare de susținere 41345
Fălci de prindere 41320
Falcă pendulară 41325
Falcă centrală 41335
Cuplaj pentru strângere transversală 41365

Vă rugăm să comandați separat bara de susținere și fălcile de prindere cu știfturi.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem