Placă de prindere oțel de călire 41405-125400
- Opțiuni de conectare versatile la mesele utilajului
- Adecvat pentru mesele cu caneluri în T, sisteme de prindere cu orificii pentru grilă și punct zero
Unitatea de vânzare
1.261,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
B=lățime
125
D2= orificiu de montare
16H6
D= orificiu de montare
25H7
E= distanța dintre găuri
96
G1=filet
M12
G2=filet
M10
H=înălțime
53
L=lungime
400
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
L1
150
L2
350
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Plăcile de prindere prezintă posibilități de conectare variate. Cu canelurile de potrivire de pe partea inferioară se poate ajusta direct pe masa mașinii prin intermediul pietrelor de culisă. O fixare prin intermediul găurilor de grilaj 12F7 pentru distanța grilajului de 50 mm este de asemenea posibilă. La tocul lateral se pot utiliza gheare de prindere sau dispozitive de prindere separate. De asemenea placa de prindere este potrivită pentru toate sistemele de prindere uzuale cu punct zero cu dimensiunea pasului 52/96/200 mm.
O altă posibilitate de aliniere este orificiul central integrat. Aici se ajustează central prin bolțuri centrale specifice pe masa mașinii.
O altă posibilitate de aliniere este orificiul central integrat. Aici se ajustează central prin bolțuri centrale specifice pe masa mașinii.
Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Alte informații despre produs se pot găsi în manualul de utilizare.
On request
alte dimensiuni.
Applications
Adecvat pentru mesele cu caneluri în T, elemente de bază cu orificii pentru grilă și sisteme de prindere cu punct zero.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.