Cuplaj Oțel ameliorabil 41365-178
- Pentru dispunerea a două cleme cu 5 axe în mod compact în cruce
- Piesa de lucru poate fi tensionată de pe 4 părți
Sales unit
578,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Coupling
Main
material
QT steel
D=diameter
50
L=Length
178
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Două cleme compacte cu 5 axe/ KIPPflexX pot fi conectate între ele cu ajutorul cuplajului pentru prindere încrucișată.
Acest lucru înseamnă că o piesă de prelucrat poate fi fixată din patru părți.
Sunt necesare un ax filetat și o piuliță de ax la ambele capete pentru a alinia cuplajul pentru strângerea încrucișată exact în centrul axului încrucișat.
Aceste articole trebuie comandate suplimentar ca accesorii sub următorul număr:
Axul filetat NLM 41400-999.008.
Piuliță pentru fus NLM 41010-999.003
Acest lucru înseamnă că o piesă de prelucrat poate fi fixată din patru părți.
Sunt necesare un ax filetat și o piuliță de ax la ambele capete pentru a alinia cuplajul pentru strângerea încrucișată exact în centrul axului încrucișat.
Aceste articole trebuie comandate suplimentar ca accesorii sub următorul număr:
Axul filetat NLM 41400-999.008.
Piuliță pentru fus NLM 41010-999.003
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.