Falcă mijlocie oțel de călire 41411-1251800
- Pentru tensionarea simultană a două piese de prelucrat
- Este posibilă fixarea a două piese de prelucrat de dimensiuni diferite
- Fălci de prindere întărite
Unitatea de vânzare
849,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă mijlocie
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Materialul
componentei
oțel pentru unelte
B= lățimea fălcii
125
H=înălțimea de prindere
180
H1
200
L
46,5
L1
22
UNSPSC Code
31162901
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază din oțel călit.
Fălci de prindere din oțel pentru scule.
Fălci de prindere din oțel pentru scule.
Version
Corp de bază brunat.
Fălci de prindere călite, netratate.
Fălci de prindere călite, netratate.
Note
Fălcile centrale sunt utilizate pentru a fixa simultan 2 piese de lucru.
Falca centrală poate fi deplasată în funcție de dimensiunile piesei de prelucrat. Pot fi fixate 2 piese de dimensiuni diferite.
Falca centrală poate fi deplasată în funcție de dimensiunile piesei de prelucrat. Pot fi fixate 2 piese de dimensiuni diferite.
Method of operation
Modul de falcă centrală în dispozitivul de prindere a pieselor brute
- Piesa de fixare de la falca centrală rămâne deschisă.
- Cursa maximă de strângere de 1 mm pe unitatea de strângere nu trebuie depășită.
Modul de falcă centrală în dispozitivul de strângere prin tragere în jos
- Piesa de fixare de la falca centrală trebuie închisă.
- Cursa maximă de strângere de 1 mm pe fiecare parte a fălcii nu trebuie depășită la strângerea prin tragere în jos.
- Bara de sprijin pentru fixare prin clipsare 41345-0900317/41345-1250317 nu poate fi utilizată pentru dispozitivul de strângere prin tragere în jos cu falcă centrală.
Accessory
Fălci de prindere netede pentru falca centrală 41340.
Bacuri de prindere cu știfturi pentru falca centrală 41340.
Bacuri de prindere cu știfturi pentru falca centrală 41340.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.